Publikovat produkty
Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation
Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation

    Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 13161000 Chrome - 13161400 White/Chrome Specification: • 1 function • volume control for 1 outlet • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 12 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13161400
    • Skupina výrobkůShower thermostat
    • Skupina produktůEcostat Select
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)153
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)129
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures