Publikovat produkty
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation

    Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 13201000 Chrome Specification: • projection 182 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13201000
    • Skupina výrobkůBath thermostat
    • Skupina produktůEcostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)133
    • Šířka (mm)296
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets