Publikovat produkty
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    Specifikace
    • Surfaces: - 13622187 n.a. Specification: • variable positioning of the mixer system, can be left or right of the spout • easy orientation due to support surfaces for the spirit level • with building protection cover against contamination during assembly • with dimension indication for exact determination of the installation depth • with pre-mounted fastening lugs for mounting in drywall and solidwall • sound-decoupled installation • connection dimension: DN15 • minimum mounting depth: 44 mm • maximum mounting depth: 72 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13622CHN
    • Skupina výrobkůConcealed Basic set
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)64
    • Šířka (mm)160
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2020
    • Název CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Dostupnost regionu

    Asie