Publikovat produkty
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Specifikace
  • Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota13622USA
  • Skupina výrobkůConcealed Basic set washbasin mixer
  • Skupina produktůHansgrohe
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)64
  • Šířka (mm)160
  • Hloubka (mm)45
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
  • Název OmniClassManual Mixing Valves
  • Kód CSI UniFormat IID2020
  • Název CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution