Publikovat produkty
13927XXX Angle valve E outlet G 3/8
13927XXX Angle valve E outlet G 3/8
    hansgrohe

    13927XXX Angle valve E outlet G 3/8

    Angle valve E outlet G 3/8

    Specifikace
    • Surfaces:

      - 13927000 Chrome

      - 13927140 Brushed Bronze

      - 13927340 Brushed Black Chrome

      - 13927990  Polished Gold Optic

      Specification:

      • connection dimension entry: G ½

      • connection dimension outlet: G ⅜

      • packaging unit: 1 piece

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13927XXX
    • Skupina výrobkůSiphons/Angle valves
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)55
    • Hloubka (mm)82
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011344
    • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
    • Popis Uniclass 2015Valve products
    • Kód CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Číslo OmniClass23-27 37 00
    • Název OmniClassLiquid Traps