Publikovat produkty
Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
    hansgrohe

    Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet

    Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 14785000 Chrome - 14785800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 320 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota14785XXX
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůMetris Select M71
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)363
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)286
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures