Publikovat produkty
Metris Select Single lever kitchen mixer 260
Metris Select Single lever kitchen mixer 260
    hansgrohe

    Metris Select Single lever kitchen mixer 260

    Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 260, 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 14847000 Chrome - 14847800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 260 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • significantly reduced splashing by soft start of the water flow
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota14847800
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůMetris Select
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)304
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)118
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures