Číslo položky: | 15741000 |
---|---|
Výrobce: | hansgrohe |
Kategorie produktu: | ShowerSelect S |
Skupina produktu: | Shower thermostat |
Šířka (mm): | 150 |
Výška (mm): | 150 |
Hloubka (mm): | 68 |
Datum publikování: | 2017-03-14 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15741000 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15741000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15741000 |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4011097741369 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/hansgrohe/product/15741000
Materiál hlavní: | Chrome |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 1.71 |
BIMobject kategorie: | Sanita - Vodovodní baterie |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
Uniclass 1.4 Popis: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Popis: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20 |
Uniclass 2015 Popis: | Sanitary fittings and accessories |
NBS Reference Kód: | 35-06-82 |
NBS Reference Popis: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
Číslo OmniClass: | 23-31 11 00 |
Název OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | ShowerSelect S thermostatic mixer highflow for concealed installation |
Name | ShowerSelect S thermostatic mixer highflow 15741000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | ShowerSelect S thermostatic mixer highflow for concealed installation |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 15741000 |
Model Reference | 15741000 |
Name | ShowerSelect S thermostatic mixer highflow 15741000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®