Publikovat produkty
ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions
ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions

    ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions
    Specifikace
    • Surfaces: - 15745000 Chrome Specification: • 3 functions • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 29 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 30 l/min • Start/stop valve to operate the functions • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Valve is delivered with buttons Rain large, Whirl, Waterfall
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota15745000
    • Skupina výrobkůShower thermostat
    • Skupina produktůShowerSelect S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)20
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures