Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation 15760000

Číslo položky: 15760000
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: ShowerSelect
Skupina produktu: Shower thermostat
Šířka (mm): 155
Výška (mm): 155
Hloubka (mm): 67
Datum publikování: 2016-01-12
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation

· maximum flow rate at 0.3 MPa: 42 l/min
· flow rate upper outlet: 42 l/min
· flow rate lower outlet: 42 l/min
· thermostat cartridge
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· connection type: basic set
· dirt filter included


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 1.65

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Flow Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Popis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Popis: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Popis: Shower Mixers
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description ShowerSelect thermostatic mixer highflow for concealed installation
Name ShowerSelect thermostatic mixer highflow 15760000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Asset Type fixed
Category Pr_40_20_87: Taps and water supply outlet fittings
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description ShowerSelect thermostatic mixer highflow for concealed installation
Manufacturer hansgrohe
Model Number 15760000
Model Reference 15760000
Name ShowerSelect thermostatic mixer highflow 15760000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®