Publikovat produkty
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 1 function
hansgrohe

ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 1 function

ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 1 function
Specifikace
  • Surfaces: - 15762141 Brushed Bronze - 15762671 Matt Black - 15762701 Matt White - 15762001 Chrome - 15762821 Brushed Nickel - 15762341 Brushed Black Chrome Specification: • Select push-button on/off control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with button On/Off
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota15762001
  • Skupina výrobkůShower thermostat
  • Skupina produktůShowerSelect
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)155
  • Šířka (mm)155
  • Hloubka (mm)162
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011329
  • Název ETIMShower mixing tap
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures