Publikovat produkty
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
hansgrohe

ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions

ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
Specifikace
  • Surfaces: - 15763001 Chrome - 15763141 Brushed Bronze - 15763341 Brushed Black Chrome - 15763671 Matt Black - 15763701 Matt White - 15763821 Brushed Nickel Specification: • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30,3 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota15763001
  • Skupina výrobkůShower thermostat
  • Skupina produktůShowerSelect
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)155
  • Šířka (mm)155
  • Hloubka (mm)54
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011329
  • Název ETIMShower mixing tap
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures