Publikovat produkty
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions

    ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions with hose connection and shower holder
    Specifikace
    • Surfaces: - 15765000 Chrome Specification: • consists of: Thermostat, shower holder • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 14 l/min • flow rate upper outlet: 29 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with conical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota15765000
    • Skupina výrobkůShower thermostat
    • Skupina produktůShowerSelect
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)167
    • Šířka (mm)188
    • Hloubka (mm)66
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers