Publikovat produkty
RainPad iBox Control
RainPad iBox Control
    hansgrohe

    RainPad iBox Control

    RainPad iBox Control
    Specifikace
    • Surfaces: - 15853180 n.a. Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • CAN connection for communication and power supply for the RainPad finish set • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 45° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • Strainer to prevent soiling • WLAN module for updates and smart home connection • remote service • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation • guarantee: 5 years
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota15853XXX
    • Skupina výrobkůConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Skupina produktůRainPad
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)287
    • Šířka (mm)236
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures