Publikovat produkty
Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation

    hansgrohe Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 15930180 n.a. Specification: • requires volume control • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for all Quattro finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 65 l/min
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota15930180
    • Skupina výrobkůManual shut-off & diverter valves
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)96
    • Šířka (mm)96
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValve parts or accessories
    • Kód UNSPSC40141616
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
    • Popis Uniclass 2015Valve products
    • Kód CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Číslo OmniClass23-31 11 19 11
    • Název OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING