Publikovat produkty
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
    hansgrohe

    24223XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat
    Specifikace
    • Surfaces: - 24223000 Chrome - 24223670 Matt Black - 24223700 Matt White - 24223140 Brushed Bronze Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • spray type hand shower: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • safety stop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • 2 functions
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24223XXX
    • Skupina výrobkůShowerpipes with thermostat
    • Skupina produktůPulsify S Puro
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1119
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)591
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures