Publikovat produkty
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 39 cm

hansgrohe Shower arm S 39 cm
Specifikace
  • Surfaces: - 24357007 Chrome - 24357707 Matt White - 24357677 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota24357CHN
  • Skupina výrobkůShower arms
  • Skupina produktůhansgrohe
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)419
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010905
  • Název ETIMShower connecting piece
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie