Publikovat produkty
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
    hansgrohe

    24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet

    Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet 

    Specifikace
    • Surfaces:

      - 24531001 Chrome

      - 24531141 Brushed Bronze

      - 24531671 Matt Black

      - 24531707 Matt White

      - 24531347 Brushed Black Chrome

      - 24531997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 214 x 343 mm

      • spray type: RainAir

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds

      • overhead shower angle adjustable

      • material spray disc: anodized aluminium

      • spray disc surface: graphite

      • design cover can be removed easily and without tools for cleaning

      • design cover surface: graphite

      • design cover conceals the nozzles

      • flat, minimalist design

      • installation: ceiling or wall

      • connection thread: G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24531USA
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůRaindance Alive Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)56
    • Šířka (palce)340
    • Hloubka (palce)210
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)3.18
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers