Publikovat produkty
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Basic set for overhead shower 2jet

    Specifikace
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24573XXX
    • Skupina výrobkůBasic Sets
    • Skupina produktůConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)102
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.96
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011327
    • Název ETIMBuilt-in mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers