Publikovat produkty
Raindance Select S Hand shower 120 3jet PowderRain
Raindance Select S Hand shower 120 3jet PowderRain
    hansgrohe

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet PowderRain

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet PowderRain
    Specifikace
    • Surfaces: - 26014000 Chrome - 26014140 Brushed Bronze - 26014340 Brushed Black Chrome - 26014670 Matt Black - 26014700 Matt White - 26014990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: PowderRain, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26014000
    • Skupina výrobkůHand showers
    • Skupina produktůRaindance Select S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)194
    • Šířka (mm)128
    • Hloubka (mm)153
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)285
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures