Publikovat produkty
Rainfinity Overhead shower 250 1jet
Rainfinity Overhead shower 250 1jet
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 250 1jet

    Rainfinity Overhead shower 250 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 26228000 Chrome - 26228140 Brushed Bronze - 26228340 Brushed Black Chrome - 26228670 Matt Black - 26228700 Matt White - 26228990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle (2 x 5°) adjustable • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 16 l/min • function from: 7,9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26228000
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůRainfinity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)69
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers