Publikovat produkty
Unica Shower bar Comfort 90 cm
Unica Shower bar Comfort 90 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar Comfort 90 cm

    Unica Shower bar Comfort 90 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 26402000 Chrome Specification: • consists of: shower bar, slider • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 25 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • wall supports of metal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26402000
    • Skupina výrobkůWallbar sets
    • Skupina produktůUnica
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)990
    • Šířka (mm)97
    • Hloubka (mm)109
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers