Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Unica Shower bar Comfort 110 cm left 26403400

Číslo položky: 26403400
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Unica
Skupina produktu: Wallbar sets
Šířka (mm): 502
Výška (mm): 1215
Hloubka (mm): 109
Datum publikování: 2017-03-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Unica Shower bar Comfort 110 cm left

· consists of: shower bar, shelf, slider
· TÜV certified
· shower holder can be removed
· wallbar could be also used as grab bar
· shelf made of plastic, finish white
· shelf can be removed for cleaning
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· fully chrome-plated metal shower slide
· bar width: 25 mm
· material: solid brass
· chrome-plated wall supports of metal


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 2.69

BIMobject kategorie: Sanita - Sprchy
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Popis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Popis: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Popis: Shower fittings package
NBS Reference Kód: 35-06-80
NBS Reference Popis: Shower Fittings Packages
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Číslo OmniClass: 23-31 17 19
Název OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Název Hodnota
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 1.10 m L
Name Unica Comfort wall bar 1.10 m L 26403400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 1.10 m L
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26403400
Model Reference 26403400
Name Unica Comfort wall bar 1.10 m L 26403400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®