Publikovat produkty
26423XXX Vernis Blend null
26423XXX Vernis Blend null
    hansgrohe

    26423XXX Vernis Blend null

    Vernis Blend null
    Specifikace
    • Surfaces: - 26423670 matná černá Specification: • obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec • velikost sprchového modulu: 100 mm • druh proudu: Rain, IntenseRain • přepínání druhů proudu otočením koncovky • maximální průtok při 0,3 MPa: 9,7 l/min • průměr tyče: 22 mm • délka stoupačky: 669 mm • profil stoupačky: kulatý • rozteč vrtání 625 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26423XXX
    • Skupina výrobkůWallbar sets
    • Skupina produktůVernis Blend
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)669
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)268
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures