Publikovat produkty
FixFit Wall outlet Porter 300 with shower holder and shower shelf
FixFit Wall outlet Porter 300 with shower holder and shower shelf
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet Porter 300 with shower holder and shower shelf

    FixFit Wall outlet Porter 300 with shower holder and shower shelf
    Specifikace
    • Surfaces: - 26456000 Chrome - 26456400 White/Chrome Specification: • 300 mm storage shelf • integrated support function on both sides • metal connection angle • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • flexible positioning, adjustment to left or right by 77.5 mm • for shower hoses with conical nut on both sides • safety glass in white and chrom
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26456000
    • Skupina výrobkůWall outlet
    • Skupina produktůFixfit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)310
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers