Publikovat produkty
FixFit Wall outlet with non-return valve
FixFit Wall outlet with non-return valve
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet with non-return valve

    FixFit Wall outlet with non-return valve
    Specifikace
    • Surfaces: - 26457000 Chrome - 26457020 Polished Chrome - 26457130 Polished Bronze - 26457140 Brushed Bronze - 26457250 Brushed Gold Optic - 26457260 Brushed Chrome - 26457300 Polished Red Gold - 26457310 Brushed Red Gold - 26457330 Polished Black Chrome - 26457340 Brushed Black Chrome - 26457670 Matt Black - 26457700 Matt White - 26457800 Stainless Steel Optic - 26457820 Brushed Nickel - 26457830 Polished Nickel - 26457930 Polished Brass - 26457950 Brushed Brass - 26457990 Polished Gold Optic Specification: • plastic connection angle • non-return valve: non-return valve
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26457000
    • Skupina výrobkůWall outlet
    • Skupina produktůFixfit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)64
    • Hloubka (mm)41
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)88
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers