Publikovat produkty
Raindance Overhead shower 260/260 1jet
Raindance Overhead shower 260/260 1jet
    hansgrohe

    Raindance Overhead shower 260/260 1jet

    Raindance Overhead shower 260/260 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 26472000 Chrome Specification: • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: RainAir • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • spray disc removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26472000
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůRaindance
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3
    • Šířka (mm)260
    • Hloubka (mm)260
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers