Publikovat produkty
FixFit Wall outlet S with shower holder
FixFit Wall outlet S with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet S with shower holder

    FixFit Wall outlet S with shower holder
    Specifikace
    • Surfaces: - 26487000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26487000
    • Skupina výrobkůWall outlet
    • Skupina produktůFixfit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)95
    • Šířka (mm)95
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)505
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSatellite access equipment
    • Kód UNSPSC43221711
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures