Publikovat produkty
Raindance Select E Hand shower 120 3jet
Raindance Select E Hand shower 120 3jet
    hansgrohe

    Raindance Select E Hand shower 120 3jet

    Raindance Select E Hand shower 120 3jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 26520000 Chrome - 26520140 Brushed Bronze - 26520340 Brushed Black Chrome - 26520400 White/Chrome - 26520670 Matt Black - 26520700 Matt White - 26520990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: RainAir, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 14,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26520000
    • Skupina výrobkůHand showers
    • Skupina produktůRaindance Select E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)198
    • Šířka (mm)122
    • Hloubka (mm)168
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)345
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures