Publikovat produkty
Raindance Select E Hand shower 150 3jet
Raindance Select E Hand shower 150 3jet
Raindance Select E Hand shower 150 3jet
Raindance Select E Hand shower 150 3jet
    hansgrohe

    Raindance Select E Hand shower 150 3jet

    Raindance Select E Hand shower 150 3jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 26550000 Chrome - 26550400 White/Chrome Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir, CaresseAir, Mix • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 16,4 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • hand shower can be used with sliders that are infinitely adjustable in the incline. The hand shower should not be used for sliders with two predefined positions.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26550400
    • Skupina výrobkůHand showers
    • Skupina produktůRaindance Select E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)105
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)236
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)365
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures