Publikovat produkty
Crometta Shower set Vario Green 6 l/min with shower bar 65 cm
Crometta Shower set Vario Green 6 l/min with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario Green 6 l/min with shower bar 65 cm

    Crometta Shower set 100 Vario Green 6 l/min with shower bar 65 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 26555400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26555400
    • Skupina výrobkůWall bar sets
    • Skupina produktůCrometta
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)669
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)212
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units