Publikovat produkty
Croma Select S Shower set Multi EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Croma Select S Shower set Multi EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Croma Select S Shower set Multi EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Croma Select S Shower set 110 Multi EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 26571400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: IntenseRain, SoftRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26571400
    • Skupina výrobkůWallbar sets
    • Skupina produktůCroma Select S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)959
    • Šířka (mm)128
    • Hloubka (mm)235
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers