Publikovat produkty
Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat
Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat
    hansgrohe

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat
    Specifikace
    • Surfaces: - 26790000 Chrome - 26790930 Polished Brass - 26790950 Brushed Brass Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Croma 280 • shower head size overhead shower: 280 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: Massage spray, IntenseRain, SoftRain • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 400 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26790000
    • Skupina výrobkůShowerpipes with thermostat
    • Skupina produktůCroma Select S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1439
    • Šířka (mm)304
    • Hloubka (mm)539
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures