Publikovat produkty
Rainfinity Basic set for Showerpipe 360 1jet for concealed installation
Rainfinity Basic set for Showerpipe 360 1jet for concealed installation
    hansgrohe

    Rainfinity Basic set for Showerpipe 360 1jet for concealed installation

    Rainfinity Basic set for showerpipe 360 1jet for concealed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 26840180 n.a. Specification: • suitable for Showerpipe 360 1jet for concealed installation • connection dimension: G ½ • no additional maintenance opening required • sound-decoupled installation • The position of the connections is given, thus easy installation • easy mounting
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26840180
    • Skupina výrobkůConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Skupina produktůRainfinity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)66
    • Šířka (mm)299
    • Hloubka (mm)92
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)679
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures