Publikovat produkty
Rainfinity Wall outlet Porter 500 with shower holder and shower shelf L
Rainfinity Wall outlet Porter 500 with shower holder and shower shelf L
    hansgrohe

    Rainfinity Wall outlet Porter 500 with shower holder and shower shelf L

    Rainfinity Wall outlet Porter 500 with shower holder and shower shelf left
    Specifikace
    • Surfaces: - 26843000 Chrome - 26843140 Brushed Bronze - 26843340 Brushed Black Chrome - 26843990 Polished Gold Optic - 26843700 Matt White - 26843670 Matt Black Specification: • 500 mm storage shelf • integrated support function • metal connection angle • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides • shelf made of safety glass • surface of the shelf at colour variant -000 = mirror glass, at colour variant -700 = graphite colour, satined
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26843000
    • Skupina výrobkůWall outlet
    • Skupina produktůRainfinity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)82
    • Šířka (mm)502
    • Hloubka (mm)66
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers