Publikovat produkty
Rainfinity Hand shower 130 3jet
Rainfinity Hand shower 130 3jet
    hansgrohe

    Rainfinity Hand shower 130 3jet

    Rainfinity Hand shower 130 3jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 26864000 Chrome - 26864140 Brushed Bronze - 26864340 Brushed Black Chrome - 26864670 Matt Black - 26864700 Matt White - 26864990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 132 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1,1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26864700
    • Skupina výrobkůHand showers
    • Skupina produktůRainfinity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)249
    • Šířka (mm)132
    • Hloubka (mm)28
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)359
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers