Číslo položky: | 26867000 |
---|---|
Výrobce: | hansgrohe |
Kategorie produktu: | Rainfinity |
Skupina produktu: | Hand showers |
Šířka (mm): | 48 |
Výška (mm): | 230 |
Hloubka (mm): | 25 |
Datum publikování: | 2019-03-20 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min
Rainfinity: the ultimate in showering indulgence
The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.
Produktu - url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4059625220085 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/hansgrohe/product/26867000
Materiál hlavní: | Chrome |
---|---|
Sekundární materiál: | Chrome |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
BIMobject kategorie: | Sanita - Sprchy |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Showers |
UNSPSC kód: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7214 |
Uniclass 1.4 Popis: | Showers |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Popis: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Popis: | Shower heads |
NBS Reference Kód: | 35-06-81 |
NBS Reference Popis: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Číslo OmniClass: | 23-31 17 00 |
Název OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Název | Hodnota |
---|---|
Application | Hand shower |
Material | Chrome |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®