Publikovat produkty
FixFit Q Wall outlet with shower holder
FixFit Q Wall outlet with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Q Wall outlet with shower holder

    FixFit Q Wall outlet with shower holder
    Specifikace
    • Surfaces: - 26887001 Chrome - 26887671 Matt Black - 26887701 Matt White - 26887341 Brushed Black Chrome - 26887141 Brushed Bronze - 26887991 Polished Gold Optic Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: plastic housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers • for hoses with conical nut • material: plastic • with non-return valve • connection type: NPT ½, NPT ¾
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26887USA
    • Skupina výrobkůShower support
    • Skupina produktůFixFit Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)235
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010132
    • Název ETIMHand shower holder
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures