Publikovat produkty
Raindance Select S Shower system for exposed installation
Raindance Select S Shower system for exposed installation
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower system for exposed installation

    Raindance Select S Shower system for exposed installation 150 with Ecostat Select thermostat and shower bar 90 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 27037000 Chrome - 27037400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, soap dish, shower hose • shower head size: 150 mm • convenient diversion via Select button • spray type hand shower: RainAir, CaresseAir, Mix • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27037400
    • Skupina výrobkůShower combination
    • Skupina produktůRaindance Select S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1253
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)218
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures