Publikovat produkty
Raindance S Showerpipe 300 1jet with thermostat
Raindance S Showerpipe 300 1jet with thermostat
    hansgrohe

    Raindance S Showerpipe 300 1jet with thermostat

    Raindance S Showerpipe 300 1jet with thermostat
    Specifikace
    • Surfaces: - 27114000 Chrome - 27114300 Polished Red Gold Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Raindance S 300 Air • shower head size overhead shower: 300 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • fully chrome-plated spray disc • spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • min. operating pressure: 2 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 25 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27114000
    • Skupina výrobkůShowerpipes with thermostat
    • Skupina produktůRaindance S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1533
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)610
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures