Publikovat produkty
Raindance Select S Showerpipe 300 2jet with thermostat
Raindance Select S Showerpipe 300 2jet with thermostat
    hansgrohe

    Raindance Select S Showerpipe 300 2jet with thermostat

    Raindance Select S Showerpipe 300 2jet with thermostat
    Specifikace
    • Surfaces: - 27133000 Chrome - 27133400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Raindance Select S 300 2jet • shower head size overhead shower: 300 mm • spray type overhead shower: RainAir, Rain • convenient diversion via Select button • spray disc surface in two variants: chrome or white • spray type hand shower: RainAir, Rain, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 25 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27133400
    • Skupina výrobkůShowerpipes with thermostat
    • Skupina produktůRaindance Select S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1080
    • Šířka (mm)305
    • Hloubka (mm)610
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures