Publikovat produkty
Crometta S Showerpipe 240 1jet with single lever mixer
Crometta S Showerpipe 240 1jet with single lever mixer
    hansgrohe

    Crometta S Showerpipe 240 1jet with single lever mixer

    Crometta S Showerpipe 240 1jet with single lever mixer
    Specifikace
    • Surfaces: - 27269000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, single lever shower mixer, shower hose, hand shower holder, shower bar • overhead shower Crometta S 240 • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • fully chrome-plated spray disc • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • flow rate Rain spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,8 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 350 mm • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • ceramic cartridge • temperature limitation not adjustable • adjustable hot water limitation • installation: wall-mounted • amount of outlet: 3 functions • min. operating pressure: 1,8 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27269000
    • Skupina výrobkůShower pipes with mixer
    • Skupina produktůCrometta S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1383
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers