Publikovat produkty
Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat
Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat
    hansgrohe

    Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat

    Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart with thermostat
    Specifikace
    • Surfaces: - 27281000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Crometta E 240 • shower head size overhead shower: 240 x 240 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 7,6 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • min. operating pressure: 1,3 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 350 mm • thermostat Ecostat 1001 CL • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27281000
    • Skupina výrobkůShowerpipes with thermostat
    • Skupina produktůCrometta E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1427
    • Šířka (mm)304
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers