Publikovat produkty
Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
    hansgrohe

    Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno

    Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
    Specifikace
    • Surfaces: - 27289000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower bar, hand shower holder, shower hose • overhead shower Crometta E 240 • shower head size overhead shower: 240 x 240 mm • spray type overhead shower: Rain • fully chrome-plated spray disc • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • mounting type: exposed installation • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length: 350 mm • water connection: Isiflex shower hose 80 cm • connection dimension: DN15 • connection thread G ½ • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27289000
    • Skupina výrobkůShower pipes universal
    • Skupina produktůCrometta E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1468
    • Šířka (mm)358
    • Hloubka (mm)468
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers