Publikovat produkty
Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350

    Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
    Specifikace
    • Surfaces: - 27361000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Raindance E 300 Air 1jet • shower head size overhead shower: 300 x 300 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • spray type hand shower: RainAir, Rain, Whirl • shelf finish: aluminium anodized • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 10 bar • bar width: 61 mm • shower arm length overhead shower: 405 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat ShowerTablet 350 • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • will not run two outlets at same time • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27361000
    • Skupina výrobkůShowerpipes with thermostat
    • Skupina produktůRaindance E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1468
    • Šířka (mm)383
    • Hloubka (mm)555
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)10.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures