Publikovat produkty
FixFit Wall outlet with non-return valve and pivot joint
FixFit Wall outlet with non-return valve and pivot joint
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet with non-return valve and pivot joint

    FixFit Wall outlet with non-return valve and pivot joint
    Specifikace
    • Surfaces: - 27414000 Chrome - 27414020 Polished Chrome - 27414130 Polished Bronze - 27414140 Brushed Bronze - 27414250 Brushed Gold Optic - 27414260 Brushed Chrome - 27414300 Polished Red Gold - 27414310 Brushed Red Gold - 27414330 Polished Black Chrome - 27414340 Brushed Black Chrome - 27414800 Stainless Steel Optic - 27414820 Brushed Nickel - 27414830 Polished Nickel - 27414930 Polished Brass - 27414950 Brushed Brass - 27414990 Polished Gold Optic Specification: • shower hose connection with ball joint • plastic connection angle with metal ball joint • plastic • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27414000
    • Skupina výrobkůWall outlet
    • Skupina produktůFixfit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)64
    • Hloubka (mm)41
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)125
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers