Číslo položky: | 27441000 |
---|---|
Výrobce: | hansgrohe |
Kategorie produktu: | Croma 100 |
Skupina produktu: | Overhead showers |
Šířka (mm): | 108 |
Výška (mm): | 79 |
Hloubka (mm): | 100 |
Datum publikování: | 2019-03-26 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27441000 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27441000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27441000 |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4011097537580 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/hansgrohe/product/27441000
Materiál hlavní: | Chrome |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 0.28 |
BIMobject kategorie: | Sanita - Sprchy |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Showers |
UNSPSC kód: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7214 |
Uniclass 1.4 Popis: | Showers |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Popis: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kód: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Popis: | Showers |
NBS Reference Kód: | 35-06-82 |
NBS Reference Popis: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Číslo OmniClass: | 23-31 17 00 |
Název OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2090 |
CSI UniFormat II Title: | Other Plumbing Systems |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 100 mm |
Height | 79 mm |
Material | Chrome |
Width | 108 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®