Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

FixFit Wall outlet S without non-return valve 27453000

Číslo položky: 27453000
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Fixfit
Skupina produktu: Wall outlet
Šířka (mm): 60
Výška (mm): 152
Hloubka (mm): 38
Datum publikování: 2017-03-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
FixFit Wall outlet S without non-return valve

· metal connection angle


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 0.1

BIMobject kategorie: Instalace - Ventily
IFC klasifikace: Valve
UNSPSC název: Valve parts or accessories
UNSPSC kód: 40141616
Uniclass 1.4 Kód: L7117
Uniclass 1.4 Popis: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Kód: PR-94-94
Uniclass 2.0 Popis: Valves
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_54
Uniclass 2015 Popis: Valve products
NBS Reference Kód: 94-94
NBS Reference Popis: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Číslo OmniClass: 23-27 31 00
Název OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle
Name Fixfit S wall outlet 27453000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle
Manufacturer hansgrohe
Model Number 27453000
Model Reference 27453000
Name Fixfit S wall outlet 27453000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®