Číslo položky: | 27454000 |
---|---|
Výrobce: | hansgrohe |
Kategorie produktu: | Fixfit |
Skupina produktu: | Wall outlet |
Šířka (mm): | 60 |
Výška (mm): | 60 |
Hloubka (mm): | 40 |
Datum publikování: | 2018-01-15 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27454000 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27454000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27454000 |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4011097113258 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/hansgrohe/product/27454000
Materiál hlavní: | Chrome |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 0.17 |
BIMobject kategorie: | Instalace - Ventily |
---|---|
IFC klasifikace: | Valve |
UNSPSC název: | Valve parts or accessories |
UNSPSC kód: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7117 |
Uniclass 1.4 Popis: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-94-94 |
Uniclass 2.0 Popis: | Valves |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Popis: | Valve products |
NBS Reference Kód: | 94-94 |
NBS Reference Popis: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 33 12 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Water Utility Distribution Valves |
Číslo OmniClass: | 23-27 31 00 |
Název OmniClass: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Název | Hodnota |
---|---|
Mount Type | fixed |
Plumbing Fixture Type | FixFit E wall outlet without non-return valve |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/29/2017 12:00:00 AM |
Description | 8/21/2017 12:00:00 AM ; FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle |
Name | FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle 27454000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/29/2017 12:00:00 AM |
Description | 8/21/2017 12:00:00 AM ; FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle |
Features | - metal connection angle |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 27454000 |
Model Reference | 27454000 |
Name | FixFit E wall outlet without non-return valve with metal connection angle 27454000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®