Publikovat produkty
Unica Shower bar E 150 cm with shower hose
Unica Shower bar E 150 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar E 150 cm with shower hose

    Unica Shower bar E 150 cm with Isiflex shower hose 160 cm and shelves
    Specifikace
    • Surfaces: - 27645000 Chrome - 27645400 White/Chrome - 27645600 Black/Chrome Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider, shelves • flat aluminium profile with safety glass finish • pivot connector prevent hose from tangling • hose nut: for shower hoses with conical nut on both sides • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • shelf made of safety glass • profile stand pipe: flat • bar width: 41 mm • metal hand shower holder • self-locking hand shower holder • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • finish shower bar: chrome, white or black
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27645000
    • Skupina výrobkůWallbars
    • Skupina produktůUnica
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1500
    • Šířka (mm)270
    • Hloubka (mm)123
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010140
    • Název ETIMSliding rod
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures